2 1/2 L

2 1/2 L
2 1/2 L

Welle, 60 Case, 2.4985 / 2.4993 in Durchmesser, Klasse L, Stahl, Min. 60 Rockwell C, Abgelängt, 202 in Lang +/- 1/16"

Lead Time:  1 Day *

  • Wellen der Klasse L sind für die Verwendung mit Ball Bushing-Linearkugellagern der Typen Super, Super Smart und XA Precision vorgesehen.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser2.5 in
[d] Tatsächlicher Durchmesser2.4985 / 2.4993 in 
Länge202 in +/- 1/16" 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einhärttiefe0.100 in
Geradheit0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR) 
Gewicht1.391 lb/in
HärteMin. 60 Rockwell C 
KlasseKlasse L 
Konizität0.0001 in
MaterialStahl 
Material, ShaftStahl 
Oberflächengüte8 Ra microinch Max 
Rundheit0.000080 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: